cUL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20220907Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Apparatkontakt baksida, 6-polig, SANTOPRENE halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, hona, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |