UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20100522Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |
Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, kodning: D, Montering från baksidan, M12 x 1, THR-lödanslutning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |