FR 1,27/ 12-FWL - IDC-fjäderplint
1378542

IDC-fjäderplint, märkström: 1,4 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 12, delning: 1,27 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simulationer för dataintegritet
Design-in-support vid apparatutvecklingen med hjälp av MCAD-/ECAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
Kan beställas förkonfektionerad: IDC-honkontakter med flatbandkabel möjliggör en omedelbar användning i apparaten
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet

Ofta ställda frågor


Behöver jag tillverka IDC-kontakten själv?

Om du önskar kan vi ta hand om konfektioneringen åt dig. Med hjälp av vår konfigurerare skapar du din egen kabelkonfektion – till och med från ett så litet antal som 50 st. Fastställ önskade egenskaper för produkterna,  t.ex. poltal och ledningslängd... Visa mer

Om du önskar kan vi ta hand om konfektioneringen åt dig. Med hjälp av vår konfigurerare skapar du din egen kabelkonfektion – till och med från ett så litet antal som 50 st. Fastställ önskade egenskaper för produkterna,  t.ex. poltal och ledningslängd. Du kan även se till att IDC-honkontakterna har en dragavlastning för att förlänga den jackbara anslutningens livslängd.

Visa mindre

Vad kan jag konfigurera med konfiguratorn för kabelmonteringen?

Under konfigureringsprocessen fastställer du följande egenskaper:
1. Det önskade poltalet
2. Den önskade kabellängden
3. Antal använda honkontakter
4. IDC-honkontakternas riktning på bandkabeln
5. Fastsättning av en alternativ dragavlastning


How can I obtain samples for my assembled IDC female connector strips?

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the onli... Visa mer

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the online configurator from a small quantity of 50 pieces. We are happy to assist with any further questions.

Visa mindre

Which flat-ribbon cable is used for the IDC female connector strip?

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optio... Visa mer

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optional strain relief. You can find the application note in the download area for the item.
The preassembled cable assembly is available under the configurable item 1498845 FR 1,27 CA.

Visa mindre