AXL SE AO4 I 4-20 - Analog modul
1088123

Axioline Smart Elements, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, kapslingsklass: IP20

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

4 analoga utmatningskanaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Strömområde: 4 mA ... 20 mA
Dataformat: standardiserad framställning
Upplösning: 12 Bit
Identifiering av kabelbrott
Ersättningsvärden kan parametreras för varje utgång.
Sparad enhetstypskylt