Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. Detta Smart Element avger analoga strömsignaler.
AXL SE AO4 I 0-20
-
Analog modul
1296372
Axioline Smart Elements, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4, 0 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, kapslingsklass: IP20
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 14,9 mm |
| Höjd | 62,2 mm |
| Djup | 62 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Smart Element-gränssnitt | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Kortkantskontakt |
| Överföringshastighet | Se systemet där Smart Element används. |
| Starttid tills enheten är redo för drift | < 1000 ms |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Processdatakanal | 64 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 8 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 8 Byte |
| Behov av parameterdata | 24 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
| Analog: | |
| Benämning utgång | Analoga utgångar |
| Anslutningstyp | Push-in teknik |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Anvisning om anslutningsteknik | skärmning, tvinnad i par |
| Antal utgångar | 4 |
| Upplösning D/A-omvandlare | 12 Bit |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd; elektronisk |
| Transientskydd | |
| Dataformat | Standardiserad framställning |
| Visning av utgångsvärdet | 16 bitar |
| Uppdatering av processdata | typ. 1 ms |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | max. 500 Ω |
| Tillåtna kabellängder | max. 250 m |
| Produktfamilj | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulär |
| Monteringsläge | Se systemet där Smart Element används. |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,5 W |
| Potentialer: Logikförsörjning av Smart Elements (USE) | |
| Spänningsförsörjning | via kortkantskontakt |
| Potentialer: Periferiförsörjning (UP) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via kortkantskontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 120 mA |
| typ. 100 mA | |
| Strömförbrukning | min. 30 mA (utan ansluten periferi) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Se systemet där Smart Element används. |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik-försörjning/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik-försörjning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Periferi |
| Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Periferi | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Jackat montage (Smart Element-plats) |
| Monteringsläge | Se systemet där Smart Element används. |
| Artikelnr | 1296372 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRIB42 |
| Produktnyckel | DRIB42 |
| GTIN | 4063151534103 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 39,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 36,4 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | f24dedab-fffc-489a-a1e0-1d091d8089ea |
Kompatibla produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Skylt för plintar 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Skylt för plintar 0830756
Fördelar
4 analoga utmatningskanaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Strömområde: 0 mA ... 20 mA
Dataformat: standardiserad framställning
Upplösning: 12 Bit
Ersättningsvärden kan parametreras för varje utgång.
Sparad enhetstypskylt
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge