AXL F DO32/1 2H - Digital modul
1004925

Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 32, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

32 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Enkanaldiagnostik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt