Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AXL F DI32/1 2H - Digital modul
2702052

Axioline F, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 32, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

32 digitala ingångar enligt EN 61131‑2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
Sparad enhetstypskylt