FQ 2,54D/ 10-SV-1020-1-BT - Honkontaktlist
1156886

SMD-sockellist, märkström: 3 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 10, delning: 2,54 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt kontaktsystem
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Tydlig och kostnadsoptimerad design
Lämpar sig för ett stort antal applikationer
Staplade, i samma plan eller med ortogonala kretskortsförbindelser tillåter högsta flexibilitet i enheten

Ofta ställda frågor


Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FQ 2,54?

Kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 kan beställas med poltalen 10, 20, 30, 50 och 80.


Vad kan man använda kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 till?

video thumbnail of faq answer

Kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 är en universalkontakt. Den är lämplig att användas för överföring av signaler och strömmar på upp till 3 A per kontakt.... Visa mer

Kort-till-kort-kontakten FQ 2,54 är en universalkontakt. Den är lämplig att användas för överföring av signaler och strömmar på upp till 3 A per kontakt.

Visa mindre

Hur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna på kort-till-kort-kontakten FQ 2,54?

Kontakten löds fast med SMT-metoden. Lödkontakterna leds ut under kapslingen och kan på så sätt kontrolleras via automatiserad optisk kontroll (AOI).


Gäller den angivna överföringshastigheten för data för alla kombinationer?

Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och ... Visa mer

Nej, den angivna överföringshastigheten för data avser ett exempel på en kombination. Den kan variera beroende på kombinationen av artiklar. Faktorer som olika stapelhöjder - på grund av längre eller kortare kontakter - påverkar signalkvaliteten och därmed den datahastighet som kan uppnås. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att optimera höghastighetsdataöverföring för enskilda applikationer. Du är välkommen att prata med oss.

Visa mindre

Var är pol 1?

Polen a1 (rad a, stift 1) är märkt på artikeln. Pol 1 är också märkt på TecDoc-ritningarna (produktfamiljsritning och förpackningsritning). Orienteringen av artikeln för kretskortsmontering och anslutningsriktningen är därmed tydligt definierad. Kund... Visa mer

Polen a1 (rad a, stift 1) är märkt på artikeln. Pol 1 är också märkt på TecDoc-ritningarna (produktfamiljsritning och förpackningsritning). Orienteringen av artikeln för kretskortsmontering och anslutningsriktningen är därmed tydligt definierad. Kunden kan ge en annan definition i sin egen dokumentation.

Visa mindre

Var hittar jag information om utökade luft- och krypsträckor för att uppnå de nödvändiga spänningskraven i min applikation?

Minimiavstånden anges i tekniska data. Vi beräknar gärna avstånd för delvis monterade kontakter eller mellan utelämnade stift (så kallade death-metal-parts) på förfrågan. Detta innebär att även ökade spänningskrav kan realiseras.


Var kan jag få reda på mer om kort-till-kort-kontakter?

Du hittar white papers, nya produkter, produktinformation och videor i avsnittet "Kort-till-kort-kontakter" på vår webbplats. Ladda ner broschyren FINEPITCH kort-till-kort-kontakter som e-paper. Här finns information om användningsområden, kontaktsys... Visa mer

Du hittar white papers, nya produkter, produktinformation och videor i avsnittet "Kort-till-kort-kontakter" på vår webbplats. Ladda ner broschyren FINEPITCH kort-till-kort-kontakter som e-paper. Här finns information om användningsområden, kontaktsystem och produkternas tekniska egenskaper. Den innehåller också information om dataöverföring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och SMD-lödningen.

Visa mindre

Vilken är guldskiktets tjocklek på kontakterna i anslutningsområdet?

Kontakterna på FQ:s standardprodukter har en guldskiktstjocklek på 10 µm i anslutningsområdet. Kundspecifika skikttjocklekar finns på förfrågan.



Visa vanliga frågor och svar