cULus Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
SMD-sockellist, märkström: 1 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 30, delning: 1,27 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, montering: SMD lödning
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FQ 1,27?
Kort-till-kort-kontakten FQ 1,27 kan beställas med poltalen 10, 20, 30, 50 och 80.
Vad kan man använda kort-till-kort-kontakten FQ 1,27 till?
Kort-till-kort-kontakten FQ 1,27 är en universalkontakt. Den är lämplig att användas för överföring av signaler och strömmar på upp till 1 A per kontakt.... Visa mer
Kort-till-kort-kontakten FQ 1,27 är en universalkontakt. Den är lämplig att användas för överföring av signaler och strömmar på upp till 1 A per kontakt.
Visa mindreHur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna på kort-till-kort-kontakten FQ 1,27?
Kontakten löds fast med SMT-metoden. Lödkontakterna leds ut under kapslingen och kan på så sätt kontrolleras via automatiserad optisk kontroll (AOI).