Denna vanligt förekommande universalvariant av crimptång bygger på saxprincipen och finns med insatser för olika typer av kontakter. Varje area har sitt eget insatsfack här. Detta innebär att man måste vara särskilt uppmärksam på korrekt positionering. För exakt och snabb bearbetning är insatserna märkta med motsvarande ledararea.
Insats (par), för CRIMPFOX-C50, för isolerade ringkabelskor 10 mm2, oval-crimp