Crimpverktyg CRIMPFOX DUO 16S

Crimpverktyg

CRIMPFOX-crimpverktygen används för professionell och säker bearbetning av alla typer av kontakter – trådändhylsor, kabelskor, koaxialförband med mera. Crimpverktygens optimerade spakutväxling och ergonomiska greppformer gör arbetena mindre tröttsamma. Den inbyggda tvångsspärren säkrar en långvarig och gastät kvalitetsanslutning.

Go to Product Detail Page for item 1212721
CRIMPFOX 10 - Crimptång
CRIMPFOX 10 - Crimptång
1212721
E-nummer: 1660276

Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 4 mm2 ... 10 mm2, sidledes införing, trapetscrimp

Fördelar

  • Enkel användning genom ergonomisk greppform
  • Effektiv ledarbearbetning tack vare optimerade hävarmsförhållanden
  • Tillförlitliga anslutningar tack vare överensstämmelse med konventionella standarder
  • Högkvalitativ bearbetning av ett stort antal kontakter tack vare integrerad tvångsspärr
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet

Professionell crimpning

Med våra crimpverktyg fixar du exakt och säker bearbetning av alla typer av kontakter som trådändhylsor, kabelskor och koaxialkontakter. Den optimerade spakutväxlingen och det ergonomiska handtaget säkerställer effektiv kraftöverföring och gör arbetet mindre tröttande. Våra crimptänger är utrustade med en integrerad tvångsspärr som ger konstanta crimpanslutningar av hög kvalitet.

CRIMPFOX – crimpverktyg Mångsidig och tillförlitlig

En ledare med ändhylsa pressas manuellt med en crimptång CRIMPFOX 6
En ledare med ändhylsa pressas manuellt med en crimptång CRIMPFOX CENTRUS
Crimptång CRIMPFOX-TC MP-6 i en hand som pressar en ledare
Den utbytbara insatsen tas bort från crimptången CRIMPFOX-M
Crimptång CRIMPFOX-P SR 6
En ledare med ändhylsa pressas manuellt med en crimptång CRIMPFOX 6

Denna vanligt förekommande universalvariant av crimptång bygger på saxprincipen och finns med insatser för olika typer av kontakter. Varje area har sitt eget insatsfack här. Detta innebär att man måste vara särskilt uppmärksam på korrekt positionering. För exakt och snabb bearbetning är insatserna märkta med motsvarande ledararea.

En ledare med ändhylsa pressas manuellt med en crimptång CRIMPFOX CENTRUS

De självjusterande crimpverktygen har endast en inläggningsinsats som vid pressning automatiskt anpassar sig till den ledararea som ska bearbetas. Därför är de också perfekta för andra ledarstandarder (JIS/AWG) och för TWIN-ändhylsor. Den speciella mekanismen gör att det går att pressa kvadratiska och sexkantiga former.

Crimptång CRIMPFOX-TC MP-6 i en hand som pressar en ledare

Crimptången med fyra stift möjliggör exakt bearbetning av ett stort antal svarvade kontakter tack vare universella justeringsmöjligheter. Den digitala displayen gör det enkelt att ställa in crimpstorleken. Tack vare det inbyggda positioneringsstödet kan kontakterna riktas in exakt.

Den utbytbara insatsen tas bort från crimptången CRIMPFOX-M

Universalcrimptängerna kännetecknas av att crimpinsatserna kan bytas snabbt och utan verktyg. Genom att en mängd olika crimp- och pressinsatser kan monteras är det ett utrymmessnålt universalverktyg för alla applikationer.

Crimptång CRIMPFOX-P SR 6

Parallellcrimptänger ger symmetriska pressresultat tack vare att insatserna rör sig parallellt. Den integrerade positioneringshjälpen ger en exakt inriktning av kontakterna.

CRIMPFOX DUO För mer flexibilitet

CRIMPFOX DUO är crimptången för alla situationer. Med en knapptryckning kan den vridbara insatsen användas till front- eller sidoanslutna trådändhylsor. Den integrerade spärren håller då insatsen säkert på plats. Detta möjliggör bekväm pressning även i trånga arbetsutrymmen, t.ex. vid kabeldragning direkt på apparatskåpet. Tack vare den självjusterande mekanismen bearbetar crimptången även TWIN-ändhylsor på ett tillförlitligt sätt. I kombination med det stora areaområdet på 0,14 till 16 mm² ger de ergonomiska crimpverktygen bekväm och flexibel användning.

Multifunktionell crimptång Ett verktyg, fyra funktioner

Med den multifunktionella crimptången CRIMPFOX 4 IN 1 kan du bearbeta ledare och ändhylsor snabbt och enkelt med tidsbesparingar på upp till 30 %. Med ett enda verktyg utför du olika arbetssteg: kapning, avisolering, tvinning och crimpning. Ett effektivt genomtänkt handlingsförlopp som gör att du kan utföra alla steg utan att släppa verktyget. Crimpverktyget är utrustat med en 4-stegs tvångsspärr och ger konstanta pressningar av hög kvalitet. Byte av ledararea från 0,5 till 2,5 mm² görs bekvämt på ett par sekunder genom att byta ändhylsmagasinet där bandvaran sitter.

CRIMPFOX-broschyr
Självjusterande crimpverktyg

Läs mer om de självjusterande crimptängerna för ändhylsor och deras fördelar i vår broschyr. Du får också en kort inblick i hur våra crimptänger fungerar i praktiken samt tips för att uppnå bästa möjliga resultat vid ledarbearbetning.

Ladda ner nu
Elinstallation med crimptången CRIMPFOX DUO 16S