Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
2801041

Universellt jackbar varistorbaserat åskledar- / (mellanskydd) för enfas elnät med gemensam N och PE (2-ledarsystem: L1, PEN).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Kan användas i blixtskyddsklass III och IV genom avledningsförmåga på 12,5 kA per pol
Vibrationstålig låsanordning för att kontakterna ska sitta fast ordentligt