VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0
-
Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
2801043
Universellt jackbar varistorbaserat åskledar- / (mellanskydd) för enfas elnät med gemensam N och PE (2-ledarsystem: L1, PEN).
Produktdetaljer
Produkttyp | Avledarkombination |
Produktfamilj | VALVETRAB MS |
IEC provklass | I / II |
T1 / T2 | |
EN typ | T1 / T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Märkspänning UN | 120 V AC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 77,5 mm |
Delningsenhet | 1 MOD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-N |
L-PEN | |
Kraftriktning | L-N / L-PEN |
Märkspänning UN | 120 V AC (TN-C, TN-S) |
120 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 175 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 800 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 140 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 12,5 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 6,25 As |
Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 39 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 12,5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 12,5 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 0,8 kV |
Restspänning Ures | ≤ 0,8 kV (vid In) |
≤ 1,5 kV (vid 30 kA) | |
≤ 0,7 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,6 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,55 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT | 208 V AC (5 s / withstand-läge) |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 160 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
IP20 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g |
Vibration (drift) | 7,5g |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2801043 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1151 |
Produktnyckel | CL1151 |
GTIN | 4046356698160 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 168 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 168 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MPB F200X16/ 1GS - Kablagebrygga 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Kablagebrygga 2830443
-
MPB 18/4-12 - Kablagebrygga 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Kablagebrygga 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Kablagebrygga 2809241
-
MPB 18/1-57 - Kablagebrygga 2809238
-
MPB 18/1-12 - Kablagebrygga 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Kablagebrygga 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Kablagebrygga 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Kablagebrygga 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Kablagebrygga 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Kablagebrygga 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
DK-BIC-35 - Genomgångsplint 2749880
-
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST - Skyddsplugg typ 1/2 2800676
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge