Universellt konfigurerbar temperaturgränsvärdesbrytare med två transistorutgångar för anslutning av motståndstermometrar och termoelement med 2, 3 och 4 ledare. Enheten kan konfigureras via en av de kostnadsfria mjukvarulösningarna eller en smartphone. Standardinställningar genomförs även enkelt över DIP-omkopplare direkt vid enheten (se konfigurationstabell). Temperaturgränsvärdesbrytaren stöder Fault-Monitoring och NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
Gränsvärdesbrytare
2906877
E-nummer:
4262791
E-nummer:
4262791
Universellt konfigurerbar temperaturgränsvärdesbrytare med två transistorutgångar för anslutning av motståndstermometrar och termoelement med 2, 3 och 4 ledare. Konfigurerbar via DIP-omkopplare eller programvara, push-in-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| App |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| App | |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Kopplingspunktsprecision | < 0,1 % |
| svar på en överföring (0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Strömförbrukning typisk | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| Effektförbrukning | 350 mW |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Mätning | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-givare |
| Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Användbara ingångar | Resistanstermometer |
| Termoelement | |
| Temperaturmätområde | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Mätområde temperatur | ≥ 20 K (RTD) |
| Temperaturmätområde: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmätområde: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmätområde: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmätområde: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmätområde: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmätområde: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmätområde: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmätområde: T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmätområde: L | -200 °C ... 900 °C |
| Temperaturmätområde: U | -200 °C ... 600 °C |
| Temperaturmätområde: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Temperaturmätområde: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmätområde: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmätområde: M | -200 °C ... 100 °C |
| Temperaturmätområde: L | -200 °C ... 800 °C |
| Givarmatningsström | 200 µA (RTD) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ≤ 25 Ω (per ledning, RTD i 3- eller 4-ledarteknik) |
| ≤ 50 Ω (justerbar, RTD i 2-ledarteknik) | |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| mV-signalområde linjärt | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Direktstart: Transistor | |
| Antal utgångar | 2 |
| Kontaktutförande | 2 slutkontakter |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC |
| Kopplingsström maximal | 100 mA (30 V) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-gränssnitt | |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED gul (kopplingsutgång) | |
| Felindikering | LED röd |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,81 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikat | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2906877 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1127 |
| Produktnyckel | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 118,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 116,7 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 238705cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 238705DNV
Godkännande-ID: TAA000021EIECEx
Godkännande-ID: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
Godkännande-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Godkännande-ID: 2022122304115970| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge