FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
Gränssnittsomvandlare
2904817
FL COMSERVER UNI...-T, variant med utökat temperaturområde (-40°C till 70°C). För omvandling av ett seriellt RS-232/422/485 gränssnitt till Ethernet, stöder TCP-, UDP-, Modbus Gateway- och PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector programvara
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Gränssnittsomvandlare |
| MTTF | 1973 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 854 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 348 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 666 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 179 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) | |
| Funktioner | |
| Management | Web-based Management |
| SNMP v1/v2 | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 5.5 |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 5.5 |
| Galvanisk isolation | VCC // Ethernet // Seriell |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,1 W |
| Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (Iakttag derating) |
| Strömförbrukning typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Management | Webbaserat styrsystem, SNMP, nödåtkomst med Telnet och Seriell |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: UL (logikspänning), TD + RD (dataaktivitet seriell), FD (fullduplex), 100 (100 Mbit/s drift), Link (Ethernet), aktivitet (Ethernet), ERR (Error) |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 1 |
| Överföringssträcka | ≤ 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Dataflödeskontroll/protokoll | Modbus/TCP |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Polindelning | DTE/DCE-omkoppling via Web Based Management |
| Överföringssträcka | 15 m |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflödeskontroll/protokoll | mjukvaruhandskakning, Xon/Xoff, hårdvaruhandskakning RTS/CTS, 3964 R-kompatibel, Modbus RTU/ASCII |
| Data: RS-422-gränssnitt enligt ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω (konfigurerbar) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflödeskontroll/protokoll | automatisk |
| Data: RS-485-gränssnitt enligt EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-tråds | |
| Seriell överföringshastighet | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (konfigurerbar) | |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflödeskontroll/protokoll | automatisk |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 116 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | Fritt fall: 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Stöt (lagring/transport): 30g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (fristående, 40 mm avstånd runt omkring) |
| -40 °C ... 60 °C (monterad utan avstånd) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-AUDI-Seat-centralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normer/föreskrifter | EN 50121-4 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2904817 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC321 |
| Produktnyckel | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 291,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 188,888 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Ledning 2881078
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
Fördelar
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Modbus-gateway mellan Modbus/RTU/ASCII och Modbus/TCP
Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Konfiguration via Web Based Management
Programvara för virtuella COM-portar ingår i leveransen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge