PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender
2313643

Den första generationen: Unmanaged Ethernet-Extender, för Punkt-till-Punkt-anslutningar, linje- och ringstrukturer, datahastigheter upp till 30 MBit/s, avstånd upp till 20 km på företagsegna kopparledningar, diagnostik via USB och LEDs, 2 SHDSL-Ports, 1 LAN-Port

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Avstånd på upp till 20 km
Upp till 15,3 MBit/s vid 2-tråds-drift
Upp till 30 MBit/s vid 4-tråds-drift
Robust moduleringsmetod (SHDSL)
PROFINET
Automatisk SHDSL-datahastighetsidentifiering
Nätverkstransparent (det behövs ingen IP-Konfiguration)
Protokolltransparent
Automatisk identifiering av nätverkskabeltyp (Auto-MDI(X))
Automatisk identifiering av nätverkets dataöverföringshastighet (10/100 MBit/s)
Enkel idrifttagning, Plug-and-Play
Framtidssäker (IPv4- och IPv6-anpassad)
2 digitala utgångar för larmindikering av externa styrsystem