TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Ethernet-extender
2702253
Managed Ethernet-Extender, Punkt-till-Punkt-anslutningar, datahastigheter upp till 15,3 MBit/s, avstånd upp till 20 km på företagsegna kopplarledningar, utbytbart överspänningsskydd, 1 SHDSL-Port, 1 LAN-Port, diagnostik via Ethernet
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Ethernet-extender |
| MTTF | 577 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 300 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 128 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Funktioner | |
| IP-parametrering | Statisk IP-adress |
| DHCP-klient | |
| BootP (Leveranstillstånd: omväxlande BootP/DHCP) | |
| Basfunktionalitet | Ethernet-extender enligt ITU-T G.991.2 |
| Management-funktioner | Web-based Management (Åtkomst till alla Managed och Unmanaged Ethernet-extendrar i segmentenheten, rullbaserad användarhantering) |
| SNMPv2/v3 | |
| Diagnostikfunktioner | Webbaserad åtkomst till alla Managed och Unmanaged Ethernet-extendrar i segmentenheten |
| SNMP-traps | |
| Port-Mirroring | |
| Filterfunktioner | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Redundansfunktioner | RSTP |
| Proprietärt SHDSL-redundansprotokoll (Managed och Unmanaged Ethernet-extendrar) | |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Ethernet-extender enligt ITU-T G.991.2 |
| Systemgränser | |
| Antal understödda abonnenter | ≤ 50 (Per SHDSL-segmentenhet) |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Ethernet-extender enligt ITU-T G.991.2 |
| Galvanisk isolation | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Nätkonfiguration | Fast ledning |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 500 V AC (I enlighet med EN/IEC 60079-7, beakta begränsningarna i de särskilda användningsvillkoren.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 60 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±5 % |
| Strömförbrukning typisk | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Funktion | |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs för varnings-, status- och enhetsinformation |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 500 mA (Kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Signal | Ethernet |
| Webbserver | ja |
| Basfunktionalitet | Ethernet-extender enligt ITU-T G.991.2 |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| 1 port 10/100Base-T(X), autonegotiation | |
| Antal kanaler | 1 |
| Överföringssträcka | < 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Data: SHDSL-gränssnitt enligt ITU-T G.991.2.bis | |
| Seriell överföringshastighet | 2-tråds-drift: 32 kBit/s ... 15,3 MBit/s |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Antal kanaler | 1 (2-tråds drift) |
| Överföringssträcka | < 20 km (beroende på dataöverföringshastighet och kabelarea) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 16 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 160 mm |
| Material (Kapsling) | Aluminium |
| Stålplåt DC01 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2500 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UKEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk, oskärmad försörjningsledning) |
| ± 1 kV (asymmetrisk, oskärmad försörjningsledning) | |
| Utgång | ± 1 kV (asymmetrisk, oskärmad) |
| Signal | ± 1 kV (asymmetrisk, skärmad Ethernet-ledning) |
| ± 4 kV (asymmetrisk: ledning mot jord, oskärmad SHDSL-ledning) | |
| ± 2 kV (symmetrisk: ledning mot ledning, oskärmad SHDSL-ledning) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Normer/föreskrifter | EN 50121-4 |
| Normbeteckning | Järnvägstillämpningar |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN 60715. |
| Artikelnr | 2702253 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC442 |
| Produktnyckel | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 751,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 258,7 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nummer: ) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Kompatibla produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Nätverkskabel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationsminne 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-extender 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
Fördelar
Avstånd på upp till 20 km
Upp till 15,3 MBit/s vid 2-tråds-drift
Robust moduleringsmetod (SHDSL)
Automatisk topologi- och datahastighetsidentifiering
Transparent överföring av alla standard-Ethernet-protokoll, bl. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Nätverkstransparent (det behövs ingen IP-Konfiguration)
Enkel idrifttagning, Plug-and-Play
Larm- och signalutgång
Fjärrdiagnostik via IP och automatiska händelsemeddelanden via SNMP
Integrerat överspänningsskydd i SHDSL-gränssnittet
Användning i punkt-till-punkt-anslutningar med Managed och Unmanaged Ethernet-extendrar
Isolera kritiska IP-nätverk virtuellt med VLAN
Öka tillgängligheten med hjälp av RSTP-redundans
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge