FL COMSERVER-MPI-SET
-
Gränssnittsomvandlare
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET, förkonfigurerad upp till 38,4 kbit/s för en Ethernet-programåtkomst till ett Siemens-MPI-gränssnitt, leveransomfattning: 1x FL COMSERVER, 1x PSI-MPI/RS232-adapter, 1x RS232-kabel.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Funktioner | |
| Management | Web-based Management |
| SNMP v1/v2 | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 5.5 |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | Netscape Communicator från version 4.5 eller Internet Explorer från version 5.5 |
| Galvanisk isolation | VCC // Ethernet // Seriell |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativ eller redundant, via bakplanskontakten och systemströmförsörjningen) | |
| Strömförbrukning typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Management | Webbaserat styrsystem, SNMP, nödåtkomst med Telnet och Seriell |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: UL (logikspänning), TD + RD (dataaktivitet seriell), FD (fullduplex), 100 (100 Mbit/s drift), Link (Ethernet), aktivitet (Ethernet), ERR (Error) |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 19200, 38400 bit/s, inställbar via webbaserade styrsystem |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Filformat/kodning | Seriellt asynkront UART/NRZ, 8 data, 1 stopp, Odd Parity, 11 bit teckenlängd |
| Dataflödeskontroll/protokoll | hårdvaru-handskakning RTS/CTS |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 116 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Normer/föreskrifter | EN 50121-4 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2313588 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 502,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 480,7 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761499
Fördelar
Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Konfiguration via Web Based Management
Plug-and-Play för Siemens S7 fjärråtkomst
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge