SAC-8P-M12MS/ 0,2-28X OD
-
Givar-/ställdonskablage
1414284
Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 0,2 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Utomhus |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material handtag | PP |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PP |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Kabellängd | 0,2 m |
PE-X svart [28X] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 65 kg/km |
Poltal | 8 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PE-X svart [28X] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 8x 0,25 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material fyllnad | PP-garn |
Material, ledarisolation | PE-X |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
Väggtjocklek isolering | ca. 0,25 mm (Ledarisolering) |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,30 mm |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Slaglängd totalkabling | 67 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 34 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 68 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt DIN EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt DIN EN 60332-1-2 |
enligt DIN EN 50266-2-5 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 100 °C |
enligt DIN EN 50306 | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IEC 60811, 168 h vid 70 °C) |
UV-beständig (enligt DIN VDE 0276-605) | |
Speciella egenskaper | strålad |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
20 °C ±5 °C (Kabel, användning i transportörer) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 105 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Drift) | -40 °C ... 85 °C (vid snabba temperaturväxlingar (enligt IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1414284 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Produktnyckel | AF1CFA |
GTIN | 4055626023229 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,68 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 23,368 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge