SAC-8P-15,0-28X/M12FS SH OD - Givar-/ställdonskablage
1421774

Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PE-X/PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 15 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Väldigt robust: beständigt mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning