SAC-5P- 3,0-534/AD-2L
-
Givar-/ställdonskablage
1403669
Givar-/ställdonskablage, 5-polig, PVC, svart, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, Skyddskoppling: okopplad, kabellängd: 3 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givarkabel med ventilkontakter |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,6 Nm (Ventilkontakt) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | TPU |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6 |
Material, kontaktyta | Sn |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | 2 LED:er |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt AD (tryckvakt) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Skyddskoppling | okopplad |
Kabellängd | 3 m |
PVC 0,75 mm² svart [534] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 70,9 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 5 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC 0,75 mm² svart [534] |
Uppbyggnad signalkabel | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 5x 0,75 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grön/gul |
totalkabling | 5 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 26 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | minst 20 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 31 mm |
Flamhärdighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
enligt UL VW1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -20 °C ... 85 °C (Ventilkontakt) |
Ventilkontakt | |
Normbeteckning | Ventilkontakt |
Standarder/föreskrifter | EN 175301-803 |
Artikelnr | 1403669 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Produktnyckel | AF1DBA |
GTIN | 4046356663298 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 231,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 228,56 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Skruvinsats 1212582
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge