Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FS OD - Givar-/ställdonskablage
1454105

Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 2 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Väldigt robust: beständigt mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C