SAC-4P-M12MR/ 1,0-28X/M12FR OD - Givar-/ställdonskablage
1419488

Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Väldigt robust: beständigt mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C