SAC-4P-3,0-600/M12FS SH HD
-
Givar-/ställdonskablage
1403986
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 3 m, Hygienisk design, med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Livsmedelsindustrin |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Material, packning | FKM |
Material handtag | PP |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PP |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 3 m |
PP halogenfri grå skärmad [600] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 40 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PP halogenfri grå skärmad [600] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 5,55 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PP-EPDM |
Yttermantel / färg | grå RAL 7035 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolation) |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,80 mm |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Slaglängd totalkabling | 48 mm |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Provspänning ledare/skärm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 28 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 56 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Övrig beständighet | kylomslag- och kylslagbeständig (enligt DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Speciella egenskaper | FDA-konform enligt FDA 21 CFR 177.2600 |
flexibel | |
transportöranpassad | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 105 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Normbeteckning | Materialkonformitet |
Standarder/föreskrifter | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikelnr | 1403986 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CJA |
Produktnyckel | AF1CJA |
GTIN | 4046356677417 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 139,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 139 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
SCIP | 71a80c90-45f9-4f5a-b4c5-c613b9650641 |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 2,521 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge