EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm) / IP65, med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), Ventilkontaktens anslutning är vriden med 180°
Produkttyp | Givarkabel med ventilkontakter |
Användning | Standard |
Robotar och transportörer | |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | TPU |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6.6 |
Material, kontaktyta | Sn |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Karakteristik ventilkontakt | |
Fästskruvar | M3 x 29 |
Statusindikering | 1 LED |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt BI (11 mm) / IP65 |
Poltal | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Skyddskoppling | Z-diod |
Skyddsklass | IP65 |
IP65 | |
IP65 | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 85 °C |
Kabellängd | Fri ingång (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Kabelvikt | 30 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
PUR halogenfri svart PUR | |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | min. 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22,5 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0482 |
enligt DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | i stort sett oljebeständig |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR/PVC 0,75 mm² svart [116] | |
Kabelvikt | 53,4 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC 0,75 mm² svart [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² svart 116 | |
Uppbyggnad signalkabel | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 3x 0,75 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 26 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 29 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 58 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1000000, körväg: 10 m, körhastighet: 2 m/s, Acceleration: 2,5 m/s² |
Flamhärdighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
enligt UL FT-2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | klibbar inte |
Speciella egenskaper | flexibel |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] | |
Kabelvikt | 58,5 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² grå 117 | |
Uppbyggnad signalkabel | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 3x 0,75 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 5,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | Trådarna är tvinnade i lägen |
Ledarmotstånd max. | 26 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 29 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 58 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1000000, körhastighet: 2 m/s, Acceleration: 2,5 m/s² |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0482 |
enligt DIN EN 50265-2-1 | |
enligt UL FT-2 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR, strålad halogenfri orange [150] | |
Kabelvikt | 31 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR, strålad halogenfri orange [150] |
PUR, strålad halogenfri orange 150 | |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,46 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | TPE-E |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolation) |
ca. 0,60 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 23 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 45 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 20549 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Speciella egenskaper | silikonfri |
strålad | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR halogenfri gul [240] | |
Kabelvikt | 30 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri gul [240] |
PUR halogenfri gul 240 | |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,46 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,60 mm |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ≤ 39 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 10 GΩ*km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 23 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 20549 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -15 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
PUR halogenfri grå [280] | |
Kabelvikt | 33,2 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri grå [280] |
PUR halogenfri grå 280 | |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | Trådarna är tvinnade i lägen |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22,5 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0482 |
enligt DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC svart [PVC] | |
Kabelvikt | 38,6 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart [PVC] |
PVC svart PVC | |
Uppbyggnad signalkabel | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 24 mm |
Flamhärdighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC grå [500] | |
Kabelvikt | 39,2 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC grå [500] |
PVC grå 500 | |
Ledartyp | Rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | Trådarna är tvinnade i lägen |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | minst 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 24 mm |
Flamhärdighet | DIN EN 50265-2-1 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC 0,75 mm² svart [534] | |
Kabelvikt | 49,1 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC 0,75 mm² svart [534] |
PVC 0,75 mm² svart 534 | |
Uppbyggnad signalkabel | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 3x 0,75 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 26 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | minst 20 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 27 mm |
Flamhärdighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
enligt UL VW1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR halogenfri högflexibel svetsgnisttålig grå [800] | |
Anmärkning | På grund av den mycket robusta yttermanteln kan denna kabel endast avisoleras i 5 cm steg. |
Kabelvikt | 31 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri högflexibel svetsgnisttålig grå [800] |
PUR halogenfri högflexibel svetsgnisttålig grå 800 | |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | Trådarna är tvinnade i lägen |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 23 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±360 °/m |
Halogenfri | ledningen är halogenfri |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
Speciella egenskaper | Kabelmanteln tål svetsloppor, kan återvinnas, är matt, adhesionsfattig, slitstark, flamhärdad och självsläckande |
silikon- och kadmiumfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Artikelnr | 1441134 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1DDA |
Produktnyckel | AF1DDA |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |