SAC-3P- 5,0-PUR/BI - Givar-/ställdonskablage
1439065

Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm), Skyddskoppling: okopplad, kabellängd: 5 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln