SAC-3P- 2,0-PVC/BI B-L
-
Givar-/ställdonskablage
1404797
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm), Skyddskoppling: okopplad, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givarkabel med ventilkontakter |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,6 Nm (Ventilkontakt) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | TPU |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6.6 |
Material, kontaktyta | Sn |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 230 V |
Märkström IN | 6 A |
Karakteristik ventilkontakt | |
Fästskruvar | M3 x 29 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt BI (11 mm) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Skyddskoppling | okopplad |
Kabellängd | 2 m |
PVC svart [PVC] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 38,6 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart [PVC] |
Uppbyggnad signalkabel | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 24 mm |
Flamhärdighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -20 °C ... 85 °C (Ventilkontakt) |
Artikelnr | 1404797 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF1DDA |
GTIN | 4046356726313 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 90 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 90 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Vår PVC-kabel för måttlig mekanisk påfrestning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge