Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Splittbox för grunddel
1197599

Splittbox för grunddel, användning: Standard, anslutningstyp: M8-hona Metall, antal kortplatser: 4, poltal: 3, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar stamkabelanslutning 180°, skärm: nej

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen