CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
inte som Ex-godkännande | 600 V | 55 A | 26 - 8 |
ATEX
Godkännande-ID: KIWA17ATEX0022UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 49 A | 0,5 - 10 | ||
Endast flexibla ledare | 440 V | 36,5 A | 0,5 - 6 |
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA17.0009UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 49 A | 0,5 - 10 | ||
Endast flexibla ledare | 440 V | 36,5 A | 0,5 - 6 |
CCC
Godkännande-ID: 2020322313000628DNV GL-EX
Godkännande-ID: TAE00003K6Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
EEx e II-delintyg | 440 V | 32 A | - 2,5 |
ATEX
Godkännande-ID: KIWA17ATEX0022UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 64,5 A | |||
Endast flexibla ledare | 440 V | 55 A |