MBKKB 2,5-2 M.DIODENBOHRUNG
-
Genomgångsplint
3048124
Genomgångsplint, Plinten levereras utan dioder och man kan själv bestycka den med komponenter., märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Plinten levereras utan dioder och man kan själv bestycka den med komponenter. |
Produkttyp | Miniplint |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 2 |
Potentialer | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 2,5 mm² |
1:a och 2:a plan | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V (Uppgiften avser spänningshållfastheten till intilliggande plintar respektive DIN-skena.) |
Märkarea | 2,5 mm² |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,5 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 15 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3048124 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE1264 |
Produktnyckel | BE1264 |
GTIN | 4017918906573 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,75 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 11,75 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBRNI 3-5 N - Fast brygga 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Fast brygga 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Fast brygga 2770639
-
DP-MBKKB 2,5 - Distansplatta 1413065
-
D-MBKKB 2,5 - Ändbricka 1413052
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena utan hål 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1204096
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/MBK - Ändstöd 1401637
-
E/MK - Ändstöd 1421633
-
E/MK 1 - Ändstöd 1421659
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge