UW 4-POT-SCM/S - Genomföringsplint
3056909

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Flatstiftanslutning, poltal: 1, märkström: 18 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 8,1 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor