Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UW 16/S - Genomföringsplint
3073351

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 76 A, area: 6 mm2 - 25 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 12,1 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning