PW 4-POT-SCM - Genomföringsplint
3056938

Piktogram area 4 mm2
Piktogram anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, Flatstiftanslutning, poltal: 1, märkström: 18 A, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 45 °, bredd: 8,1 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor