PT 4-WE/36 - Genomföringsplint
3044941

Genomföringsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 72, poltal: 36, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel blockuppbyggnad med varianter med fästtappar
Hög flexibilitet genom uppradbara enkelplintar
Enkel anslutning av ledare genom snabb push-in-fjäderkraftanslutning
CLIPLINE complete-tillbehör för en enkel bryggning, testning och märkning
Automatiskt vridskydd genom en i höljet integrerad låstapp