Genomföringsgrunddel, märkarea: 4 mm2, färg: grön, märkström: 15 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: DFK-PC 4/..-G -LOE, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Lödanslutning, montering: Lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 5,87 mm, antal lödstift per potential: 2, anslutningssystem: COMBICON PC 4, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong