RC-06S1N8AB1DM - Genomföring framsida
1594098

M23, Genomföring framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, Plattpackning, Väggtjocklek min.: 3 mm, Väggtjocklek max.: 7 mm, kabeldiametrar: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodning: N

Produktdetaljer






Kompatibla produkter