Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MOTION-MONITORING - Funktionsblock
1812875

MOTION-MONITORING innehåller funktionsblock för säkerhetsrelaterad övervakning av maskiner och detektering av fel i maskinens rörelser. Övervakningsfunktionerna utförs i säkerhets-PLC:n med hjälp av PLCnext Engineer.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Minimerad energikostnad vid programmering av grund prefabricerade funktionsblock
Förenkling av konstruktionsprocessen
Fullständig integration i PLCnext Technology-ekosystemet
Utförande av säkerhetsrelaterade underfunktioner i enlighet med EN 61800-5-2
Realisering av applikationer upp till PL e i enlighet med EN ISO 13849-1, SIL_3 i enlighet med EN IEC 62061, SIL_3 i enlighet med IEC 61508