ECS-P-64X80-L-UV1-B-NS - Frontplatta
1862254

Frontplatta i ECS-serien, tom, snäpp-in-låsning. Kapslingsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande kapsling. Färg: grå (7042), bredd: 97 mm, höjd: 15 mm, djup: 42 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Ultrakompakt kapslingsdesign för många användningsområden
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk