ECS-B-64X80-L-UV-V GY
-
Kapslingar
1196942
Ventilerad kapsling i ECS-serien, snäpp-in-låsning. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande frontplatta. Färg: grå (7042), bredd: 97 mm, höjd: 86 mm, djup: 45 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ultrakompakt kapslingsdesign för många användningsområden
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Integrerat tryckutjämningsmembran för varierande omgivningstryck
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk