FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Frontadapter
2907384
VARIOFACE-frontadapter med Push-in-anslutning, för digitala 35-mm-moduler i SIMATIC® S7-1500, kopplingsbar 1x 32 kanaler.
Produktdetaljer
Produkttyp | Frontadapter |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Max. godkänd driftspänning | < 50 V DC |
Max. tillåten ström | 1 A (per serie) |
Max. tillåten summaström | 2 A (per byte vid matning vid modulen) |
12 A (vid matning via frontadaptern) | |
Märkdrift | 100 % ED |
Märkstötspänning | 0,5 kV |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-1500 | |
Passande I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Delning | 2,54 mm |
Försörjning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Artikelmått | |
Bredd | 29,8 mm |
Höjd | 130,4 mm |
Djup | 68,78 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | IEC 61131-2 |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2907384 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK231S |
Produktnyckel | DK231S |
Katalogsida | Sida 492 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626256610 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 82,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 83,7 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passiv modul 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passiv modul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Passiv modul 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passiv modul 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Passiv modul 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passiv modul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passiv modul 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanslutning 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanslutning 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Anslutningsmodul 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2289120
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - Kabel 2289599
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - Kabel 2289654
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - Kabel 2296223
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - Kabel 2314202
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel 2302447
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge