STN 16
-
Frånskiljbar nolledarplint
3038286
Frånskiljbar nolledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 400 V, märkström: 76 A, Fjäderkraftanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 16 mm2, area: 0,2 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: blå
Produktdetaljer
Allmänt | Monteringsinstruktion: För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum |
Produkttyp | Installationsplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,43 W |
Nolledarsamlingsskenans strömbelastning | 140 A |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 16 mm² |
Våning 1 anslutning till höger | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 18 mm |
Håltolk | A7 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 76 A |
Belastningsström maximal | 76 A (vid 25 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V |
Märkarea | 16 mm² |
Bredd | 12 mm |
Ändbrickans bredd | 2 mm |
Färg | blå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Stötspänningstest | |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 16 mm² | 7,6 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 (+/- 2) v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Stötar | |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Artikelnr | 3038286 |
Antal/förp. | 25 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE2152 |
Produktnyckel | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 42,42 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40,52 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
AP-NLS - Täckprofil 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruvmejsel 1206612
-
D-STI 10/16 - Ändbricka 3038309
-
AB-STI 16/10 - Stödbock 3037669
-
ST-IL - Monteringsmaterial 3039900
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
ZBF 12 CUS - Märkbandsremsa platt 0825018
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Skylt för plintar 0824670
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Skylt för plintar 0829686
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
AKG 16 BU - Anslutningsplint 0423014
-
AKG 35 BU - Anslutningsplint 0424013
-
IAK 16 - Förgreningsplint 2715982
Fördelar
N-frånskiljaren finns på samma position på alla skruv- och fjäderkraft-installationsplintar från Phoenix Contact
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge