Fordonsintag för laddning med växelström (AC), kompatibel med typ 2 AC-laddhandtag (EVSE), för installation i elfordon (EV).
CHARX T2HCI12-3AC32-5,0M2
-
Fordonsintag
1767998
CHARX connect universal, AC typ 2, Fordonsintag, 32 A , 480 V AC, Enkelledare, längd: 5 m, låsställdon: 12 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC), IEC 62196-2, För AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.
Produktdetaljer
Allmänt | För AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget. |
Produkttyp | Fordonsintag |
Produktfamilj | CHARX connect universal |
Användning | för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC) |
för installation i elfordon (EV) | |
Laddningsstandard | AC typ 2 |
Laddningsläge | Läge 2, 3 |
Kundenvariationer | På förfrågan |
Information om anslutningsmetod | Crimpanslutning, kan inte frånskiljas |
Temperaturövervakning | AC-kontakter: PTC-kedja (DIN EN 60738-1) |
Laddningseffekt och -ström (AC-laddning (3-fas)) | |
Typ av laddningsström | AC 3-fas |
Laddström | 32 A AC (3-fas) |
Laddningseffekt | 26 kW |
Polindelning (Leistungskontakte) | |
Antal | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Märkspänning | 480 V AC |
Märkström | 32 A AC |
Polindelning (Signalkontakte) | |
Typ av signalöverföring | Pulsbreddsmodulering med påmodulerad Powerline-kommunikation enligt ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Antal | 2 (CP, PP) |
Märkspänning | 30 V AC |
Märkström | 2 A |
Kodning | 4,7 kΩ (mellan PE och PP) |
Isolationsmotstånd | > 200 MΩ |
Låsställdon | |
Låsställdon | 12 V, 4-polig |
Position på höger sida | |
Möjligt spänningsförsörjningsområde till motorn | 9 V ... 16 V |
Maximal spänning för detektion av låsningen | 12 V |
Typisk motorström vid låsningen | 0,25 A |
Motorns returström | max. 1,5 A |
Max. fördröjning med spärrström | 1 s |
Rekommenderad anpassningstid | 600 ms |
Paustid efter en in- eller utväg | 3 s |
Livslängd - anslutningsfrekvens | > 10000 belastningscykler |
Låsdetektering | finns |
Mekanisk nödupplåsning | finns |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Temperaturgivare (PTC-kedja) | |
Givartyp | PTC-kedja |
Normer/föreskrifter | DIN EN 60738-1 |
Montageställe | Givare vid AC-kontakterna |
Mätområde_motstånd | 790 Ω ... 1420 Ω |
Motstånd | max. 1280 Ω ±5 K |
Rekommenderad mätström | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Omgivningstemperatur | -40 °C ... 130 °C (Drift) |
Fordonsintag | |
Bredd | 112,8 mm |
Höjd | 95,1 mm |
Djup | 111,4 mm |
Borrmått | |
Bredd | 73 mm |
Höjd | 73 mm |
Djup | 73 mm |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Färg (Kontaktens front) | svart (9005) |
Material (Kåpa) | Plast |
Material (Kontaktyta) | Silver |
Kabellängd | 5 m |
Kabeltyp | Enkelledare |
Enkelledare AC | |
Kabellängd | 5 m |
Kabelkonstruktion | 5 x 6 mm² |
Enkelledare, material | Silikon |
Enkelledare, färg | OG |
Ledarens ytterdiameter | 15,90 mm ±0,3 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 3,2 Ω/km |
Enkelledare PE | |
Kabellängd | 5 m |
Enkelledare låsställdon | |
Kabellängd | 1,5 m |
Kabelkonstruktion | 4 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkelledare temperaturgivare PTC | |
Kabellängd | 1 m |
Kabelkonstruktion | 2 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BN/GY |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkelledare kommunikation | |
Kabellängd | 1 m |
Kabelkonstruktion | 2 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BK |
WH | |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 10000 |
Instickskraft | < 100 N |
Dragkraft | < 100 N |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Fordonsintag) | IP55 (Jackbar, i driftfärdigt och jackbart tillstånd kan skyddsklassen endast säkerhetsställas när båda jackbara elementen är orginalprodukter från Phoenix Contact eller andra normenliga produkter) |
IP67 (Inuti fordonsintaget) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | 4000 m (över havet) |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | IEC 62196-2 |
Monteringssätt | Montering på den främre eller bakre väggen (Frontlutning möjlig från 0° till 90°) |
Diameter fästborrning | 6,80 mm (ø) |
Fästskruvar | M6 |
Skruvar som ingår i leveransen | ingen |
Artikelnr | 1767998 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | XWCAIC |
Produktnyckel | XWCAIC |
GTIN | 4067923376847 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 370 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3 370 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) (CAS-nummer: 573-58-0) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Fullständigt produktprogram
Enhetlig och platsbesparande dimensionering av karosseri och fästpunkter för alla Phoenix Contact-fordonsintag
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Skyddas mot vatten och inträngande smuts tack vare en hög kapslingsklass
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge