CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2,0M2 - Fordonsintag
1270301

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 500 A i Boost mode, 250 A kontinuerligt, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkelledare, längd: 2 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med växelström (AC) och med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För DC- och AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Enhetlig och platsbesparande dimensionering av karosseri och fästpunkter för alla Phoenix Contact-fordonsintag
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Skyddas mot vatten och inträngande smuts tack vare en hög kapslingsklass