Fordonsintag för laddning med växelström (AC) och likström (DC), kompatibel med typ 2 AC- och CCS-laddhandtag (EVSE), för installation i elfordon (EV).
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-3,0M6
-
Fordonsintag
1300848
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 500 A i Boost mode, 200 A kontinuerligt, 1000 V DC, Enkelledare, längd: 3 m, låsställdon: 12 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med växelström (AC) och med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För DC- och AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.
Produktdetaljer
Allmänt | För DC- och AC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget. |
Produkttyp | Fordonsintag |
Produktfamilj | CHARX connect universal |
Teknik | Combined Charging System |
Användning | för laddning med växelström (AC) och med likström (DC) |
för installation i elfordon (EV) | |
Laddningsstandard | AC/DC CCS Typ 2 |
Laddningsläge | Mode 2, 3, 4 |
Kundenvariationer | På förfrågan |
Information om anslutningsmetod | Crimpanslutning, kan inte frånskiljas |
Temperaturmätning | DC-kontakter: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Temperaturövervakning | AC-kontakter: PTC-kedja (DIN EN 60738-1) |
Laddningseffekt och -ström (AC-laddning (3-fas)) | |
Typ av laddningsström | AC 3-fas |
Laddström | 32 A AC (3-fas) |
Laddningseffekt | 26 kW |
Laddningseffekt och -ström (DC-laddning) | |
Typ av laddningsström | DC |
Laddström | 200 A DC |
Laddningseffekt | 200 kW |
Märkspänning | 1000 V |
Laddningseffekt och -ström (DC-laddning i Boost Mode) | |
Typ av laddningsström | DC Boost-Mode |
Laddström | upp till 500 A DC |
Laddningseffekt | upp till 500 kW |
Märkspänning | 1000 V |
Anmärkning | Specifikationerna avser laddning i Boost Mode och är beroende av omgivningsförhållanden. Mer information finns i medföljande blad i nedladdningsområdet. |
Polindelning (Leistungskontakte) | |
Antal | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Märkspänning | 480 V AC |
1000 V DC | |
Märkström | 32 A AC |
200 A DC (DC+, DC-, PE) | |
Polindelning (Signalkontakte) | |
Typ av signalöverföring | Pulsbreddsmodulering med påmodulerad Powerline-kommunikation enligt ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Antal | 2 (CP, PP) |
Märkspänning | 30 V AC |
Märkström | 2 A |
Kodning | 4,7 kΩ (mellan PE och PP) |
Isolationsmotstånd | > 200 MΩ |
Låsställdon | |
Låsställdon | 12 V, 4-polig |
Position på vänster sida | |
Möjligt spänningsförsörjningsområde till motorn | 9 V ... 16 V |
Maximal spänning för detektion av låsningen | 12 V |
Typisk motorström vid låsningen | 0,25 A |
Motorns returström | max. 1,5 A |
Max. fördröjning med spärrström | 1 s |
Rekommenderad anpassningstid | 600 ms |
Paustid efter en in- eller utväg | 3 s |
Livslängd - anslutningsfrekvens | > 10000 belastningscykler |
Låsdetektering | finns |
Mekanisk nödupplåsning | finns |
Drifttemperatur | -40 °C ... 40 °C |
Temperaturgivare (PTC-kedja) | |
Givartyp | PTC-kedja |
Normer/föreskrifter | DIN EN 60738-1 |
Montageställe | Givare vid AC-kontakterna |
Mätområde_motstånd | 790 Ω ... 1420 Ω |
Motstånd | max. 1280 Ω ±5 K |
Rekommenderad mätström | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Omgivningstemperatur | -40 °C ... 130 °C (Drift) |
Temperaturgivare (Pt 1000) | |
Givartyp | Pt 1000 |
Normer/föreskrifter | DIN EN 60751 |
Montageställe | 2 givare vid DC-kontakterna |
Fordonsintag | |
Bredd | 108 mm |
Höjd | 140,25 mm |
Djup | 128,4 mm |
Borrmått | |
Bredd | 117,65 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 117,65 mm |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Färg (Kontaktens front) | svart (9005) |
Material (Kåpa) | Plast |
Material (Kontaktyta) | Silver |
Kabellängd | 3 m |
Kabeltyp | Enkelledare |
Enkelledare, area | 70,00 mm² |
Enkelledare AC | |
Kabellängd | 3 m |
Kabelkonstruktion | 4 x 6 mm² |
Enkelledare, material | Silikon |
Enkelledare, färg | OG |
Ledarens ytterdiameter | 14,70 mm ±0,2 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 3,2 Ω/km |
Enkelledare DC | |
Kabellängd | 3 m |
Kabelkonstruktion | 2 x 70 mm² |
Enkelledare, material | Silikon |
Enkelledare, färg | OG |
Ledarens ytterdiameter | 17,90 mm ±0,3 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 0,259 Ω/km |
Enkelledare PE | |
Kabellängd | 3 m |
Kabelkonstruktion | 1 x 25 mm² |
Enkelledare, material | Silikon |
Enkelledare, färg | GN/YE |
Ledarens ytterdiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 0,743 Ω/km |
Enkelledare låsställdon | |
Kabellängd | 1,5 m |
Kabelkonstruktion | 4 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkelledare temperaturgivare PTC | |
Kabellängd | 1 m |
Kabelkonstruktion | 2 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkelledare temperaturgivare Pt 1000 | |
Kabellängd | 1 m |
Kabelkonstruktion | 3 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BN |
GN | |
YE | |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkelledare kommunikation | |
Kabellängd | 1 m |
Kabelkonstruktion | 2 x 0,5 mm² |
Enkelledare, material | PVC |
Enkelledare, färg | BK |
WH | |
Ledarens ytterdiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstånd | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 10000 |
Instickskraft | < 100 N |
Dragkraft | < 100 N |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Fordonsintag) | IP55 (Jackbar, i driftfärdigt och jackbart tillstånd kan skyddsklassen endast säkerhetsställas när båda jackbara elementen är orginalprodukter från Phoenix Contact eller andra normenliga produkter) |
IP67 (Inuti fordonsintaget) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (strömreducering krävs, beakta gränsvärdet 90 °C för DC-kontakttemperaturen)) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | 4000 m (över havet) |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Monteringssätt | Montering på den främre eller bakre väggen (Frontlutning möjlig från 0° till 90°) |
Diameter fästborrning | 6,70 mm (ø) |
Fästskruvar | M6 |
Skruvar som ingår i leveransen | ingen |
Artikelnr | 1300848 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | XWCAID |
Produktnyckel | XWCAID |
GTIN | 4063151545079 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-nummer: 15571-58-1) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
SCIP | e76482ae-fd77-4756-ad34-2165e0a85b01 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Fullständigt produktprogram
Enhetlig och platsbesparande dimensionering av karosseri och fästpunkter för alla Phoenix Contact-fordonsintag
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Skyddas mot vatten och inträngande smuts tack vare en hög kapslingsklass
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge