VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 326017-TL3-1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart/röd, poltal: 4, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: AC
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |