Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PRC 20/4-C3-BD-Y - Fördelningsblock
1526194

Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart/grön, poltal: 4, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: BUS

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Mindre kabeldragningsarbete på byggarbetsplatsen tack vare Plug-and-Play
Färre kabeldragningsfel tack vare 100 % kontroll i produktionen
Plug and forget tack vare användning av beprövade material
Manuell låsning eller verktygslåsning – du bestämmer på plats på nolltid
Utformad för extrema omgivningsförhållanden