VS-ASI-J-Y-B-M12FS
-
Fördelare
1404427
AS-Interface-fördelare i skyddsklass IP65/IP67/IP69k för 2 bandkablar, med rak, A-kodad, 4-polig M12-hona
Produktdetaljer
Produkttyp | Nätverks-fördelarbox |
Poltal | 4 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Märkspänning UN | ≤ 35 V DC |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | AS-i-överföringsteknik |
Bussystem | AS-Interface |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Fördelare AS-i Skruvlås |
Poltal | 4 |
Låsanordningstyp | Skruvlåsning |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPE-U (Kontaktledare) | |
PA-GF (Kapsling) | |
Rostfritt stål (Förskruvning) | |
Åtdragningsmoment | 1,65 Nm (Låsskruv) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 4 (5) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPE-U (Kontaktledare) | |
Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1404427 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1GFA |
Produktnyckel | AF1GFA |
Katalogsida | Sida 235 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356320658 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1555745
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
SZK PH2 VDE - Skruvmejsel 1205163
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge