SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage
1555729

Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PUR, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Honkontakt rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 5 m

Produktdetaljer









Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning