DIN-skene-fördelare i FDX 20-serien för Plug-and-Play-anslutning, utrustad med 6x LC-Duplex-kopplingar och 1x sockel Q-ODC 12-polig, sockelfäste på undersidan (sockeln kan även fästas på ovansidan). Kapsling (2-delad) förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan (denna kan också monteras på sidan)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Fördelare
1019679
Fördelare, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, poltal: 12, material: Metall, anslutningstyp: M17-runda kontakter, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s