FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1
-
Modul
1419978
3-HE-modul med 1*12 insatser, typ: rackmonterad 19"-patchmodul, skyddsklass: IP20, poltal: 1*12, märkningsmaterial: aluminium, färg: grå
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompakt design med MT Ferrule
Plug-and-Play
Frontupplåsningsbar utan specialverktyg
Alla anslutningar till frontsidan
Platsbesparande modulinsats med hög packningstäthet
Flexibel montering i modulhållare möjlig
Kan enkelt utökas tack vare den modulära konstruktionen